Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NIT10

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard,10 A, 550 V AC, 460 V DC, V88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NIT10
EAN
5027590503891
UPC
051712392457
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
15.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
10 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A1
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M4
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
44.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
NIT
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
2.1 W
Anschlusstechnik
44 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/A1
Baugröße
A1
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für
CM32FC Camaster Sicherungshalter
RS20 Red-Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.