Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 20 A, 550 V AC, 250 V DC, V88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
NIT20
|
| EAN |
5027590503945
|
| UPC |
051712392471
|
| Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
15.9 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
BS88 |
| Stromstärkewert |
20A
|
| Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/A1
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M4
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
44.5 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
550 V
|
| Bemessungsspannung DC |
250 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
NIT
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
1.8 W
|
| Anschlusstechnik |
44 mm mittlere Montage
|
| Konstruktion |
BS88/A1
|
| Baugröße |
A1
|
| Sicherungsform |
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Geeignet für |
CM32FC Camaster Sicherungshalter
RS20 Red-Spot-Sicherungshalter |
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|