Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NITD6

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 6 A, 550 V AC, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NITD6
EAN
5027590504188
UPC
051712840088
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
15.65 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88
Modellcode
6A 550V, V88/A1 LV British Standard Fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
6 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A1
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M4
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
42.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
NITD
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Kontaktmaterial
Versetzter Schraubanschluss, HRC
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
1.8 W
Anschlusstechnik
Verschraubt
Konstruktion
BS88/A1
Baugröße
A1
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
CM32FC Camaster Sicherungshalter
RS20 Red-Spot-Sicherungshalter
Menge
20
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.