Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NPL100300SA

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Aluminum, 1" x 3"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL100300SA
UPC
662276484306
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1.32 in
Product Width
1.32 in
Product Weight
0.12 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1" x 3"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.