Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NPQ348

Eaton Crouse-Hinds series Arktite NPQ motor plug, 30A, Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Krydon fiberglass-reinforced polyester, 600 Vac/250 Vdc

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite NPQ motor plug
Catalog Number
NPQ348
UPC
782274255590
Product Length/Depth
2.94 in
Product Height
3.38 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
1.3 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4X
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Material
Krydon fiberglass-reinforced polyester

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.