Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ODD160

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 160 A, 415 V AC, 31 x 110 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
ODD160
EAN
5027590505017
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
36 mm
Produktbreite
192 mm
Produktgewicht
130 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
160 A
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M6
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
71.6 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
UNGERADE
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Verschraubt
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.