Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 100 A, AC 415 V, 26 x 95 mm, gM, 100M125
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
OSD100M125
|
| EAN |
5027590505116
|
| UPC |
051712844413
|
| Produkt Länge/Tiefe |
91 mm
|
| Produkthöhe |
27 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
81.9 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Stromstärkewert |
100 A
|
| Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
M5
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
73 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Motorbemessungsleistung |
100M125
|
| Bemessungsspannung AC |
415 V
|
| Klasse |
Klasse gM
|
| Sicherungstyp |
OSD
|
| Betriebsklasse |
gM (Motorschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
6.5 W
|
| Anschlusstechnik |
73 mm Stichmaß
|
| Konstruktion |
BS88
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Geeignet für |
CM100F Red-Spot-Sicherungshalter
SC100 Safeclip-Sicherungshalter |
| Betriebsspannung |
415 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|