Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

P401N

Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen. Schalter, 20A, 2p, Neon

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
P401N
EAN
5010826125646
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.105 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60669-1
BS EN 60669-1
Modellcode
P401N

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
Oberflächenausführung
Matt
Besondere Merkmale
Klemmschrauben Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
  • Premera White Moulded
  • Schalter
Stromstärkewert
20 AX
Betriebsspannung
250 V AC
Kontaktmaterial
Nickel
Silber
Kopfausführung
Kreuzschlitzkopf
Beleuchtung
Nein
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Materialqualität
Thermoplastik
Montageanordnung
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Basisfarbe
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Messing
Einbautiefe
35 mm
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
25 mm
Nennspannung - max.
250 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
0
Anzahl der Betätigungswippen
1
Schaltertyp
Zweipolige Schalter
Montageart
Einbau (Putz)
Schutzart
IP20
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Anzahl der Abgleichungen
1
Befestigungsmitten
60,3 mm
Funktionen
Rückmeldekontakt
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Material
Kunststoff
Urea
Tiefe der Frontplatte
9 mm
Material Frontplatte
Urea
Abmessungen Frontplatte/Modul
86 mm x 86 mm
Verkabelungssystem
2-poliger Schalter
Betriebsverfahren
Wippe/Taste
Funktionsbeleuchtung
Sonstige
Wippenfarbe
Weiß
Farbe
Weiß
Anschlussquerschnitte (LN und E)
E = 2,5 mm² (3x) oder 4 mm² (1x) oder 6 mm² (1x)
L + N = 2,5 mm² (4x) oder 4 mm² (2x) oder 6 mm² (1x)
Anschlussart
Schraubklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Beleuchtungstyp
Sonstige
RAL-Nummer (Akin)
9016
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
25 mm
Schaltstrom von Leuchtstofflampen
20 Ampere AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.