Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

P761

Eaton Moeller series Wasserfestes Sortiment (PREMERA PROOF) – Verkabelungsvorrichtungen. Gehäuse, 1G, IP66

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series Weatherproof range (PREMERA PROOF) - Wiring devices
Katalognummer
P761
EAN
5010826132729
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60670-22
IEC 60670-1
Modellcode
P761

Produktspezifikationen

Typ
Sonstiges Zubehör Premera Proof
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Anzahl der Abgleichungen
1
Basisfarbe
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Schutzart (IP)
IP66
Frontplattenfarbe/-ausführung
Löschen
Tiefe der Frontplatte
10 mm - 20 mm
Material Frontplatte
Thermoplastik
Abmessungen Frontplatte/Modul
137 mm x 132 mm x 80 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.