Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PDE26K0200TAAS

Eaton Moeller series Power Defense Kompaktleistungsschalter, 200 A, 50 kA, 4p, Schraubklemme

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
PDE26K0200TAAS
EAN
9008790969980
Produkt Länge/Tiefe
201 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
2.268 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
Modellcode
PDE26K0200TAAS

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz

cLieferprogramm

Stromstärkewert
200 A
Leistungsschalter-Rahmentyp
PDE2
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Polzahl
4-polig
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Besondere Merkmale
Thermisch und magnetisch einstellbar (kalibriert bei 40 °C)
Typ
Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
200 A
Energie-Einspeiserichtung
Vertikal und 90° in allen Richtungen
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
1600 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
1000 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
200 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
160 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstrom (Iu)
200 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
4000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 V AC
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
65 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
26 kA
Betriebsklasse
A
Betriebsspannung
220 V - 440 V
Nennspannung (DC)
250 V

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP2X
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Komplettgerät im Gehäuse
Fest
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Besondere Merkmale
Thermisch und magnetisch einstellbar (kalibriert bei 40 °C)

Technische daten - mechanisch - klemmen

Standardklemmen
Schraubklemme

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.