Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter. Erdschlussfreigabe, 30 mA, 3 p, Montage rechts
| Produktname |
Eaton Moeller series Power Defense Erdschluss-Relais
|
| Katalognummer |
PDE710032
|
| EAN |
9010238139862
|
| Produkt Länge/Tiefe |
220 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
1.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
PDE1XRCD3P160F030S
|
| Ansprechverzögerungszeit - max. |
30 ms
|
| Ansprechverzögerungszeit - min. |
30 ms
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
415 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
200 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
415 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
200 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.03 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.03 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|