Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PPPB673S

Eaton BECO PROTECT PP Pure-Tiefenfilterkerze, PPPB6, 0,6 µm, 30", Code 7, Silikon-O-Ringe

General Specifications

Produktname
Eaton BECO PROTECT PP Pure Tiefenfilterkerze
Katalognummer
PPPB673S
Produkt Länge/Tiefe
762 mm
Produktgewicht
0.93 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher

Produktspezifikationen

Adaptercode
7
Design
Gefaltet
Abscheiderate
0,6 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
5,0 bar bei 25 °C / 2,0 bar bei 80 °C
Adaptermaterial
Polypropylen
Rückspülbarkeit
2,0 bar (29 psid) bei 20 °C (68 °F)
Außenstützkörper Material
Polypropylen
Chemische Beständigkeit
pH 1-14
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring Material
Silikon
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Dämpfzyklen
>100 bei 110 °C in 30 Minuten
Filteroberfläche
1.8 m²
Betriebstemperatur - max
80 °C
Remanenzeffizienz
99,98 %
Erweiterungsstück
SOE 226 O-Ringe, Doppelbajonett-Adapter m. Speer
Kerzenlänge
30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.