Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PS6TD
Eaton Protection Strip 6 Tel@ DIN

Eaton Protection Strip 6 Tel DIN, 10 A, Eingang: Schuko, Ausgänge: (6) Schuko, Tel.- und Internetleitung Eaton Protection

General Specifications

Produktname
Eaton Protection Strip
Katalognummer
PS6TD
EAN
3553340667312
Produkt Länge/Tiefe
390 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
44 mm
Produktgewicht
0.444 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
EAC
Zertifikat(e)
IEC/EN 60083
IEC/EN 60884-1
Modellcode
Eaton Protection Strip 6 Tel@ DIN

Produktspezifikationen

Leistungsschalter
Ja
Aderquerschnitt
0 mm²
Halogenfrei
Nein
Gehäuseform
rechteckig
Eingangsanschluss
Protective contact (SCHUKO)
Internet-/Telefonleitungsschutz
Ja
Materialqualität
Sonstiges
NEMA-Bezeichnung
Keine
Nennfrequenz
50 bis 60 Hz
Stromstärkewert
10 A
Phase
Einphasig
Anzeigetyp
Farbige LED
Anzahl der NEMA-Ausgänge
0
Anzahl der Ausgänge (Sonstige)
6
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
6
Anzahl der USB-Anschlüsse
0
Verpackungsinhalt
  • Überspannungsschutzgerät
  • RJ11-Telefon-/Internetkabel
  • Gewährleistungschein für angeschlossene Geräte
Stromkabel Länge
1 m
RAL-Nummer
7021
FI-Schutzschalter
Nein
Oberflächenbeschaffenheit
Matt/matt
Oberflächenschutz
Sonstiges
Schaltbar
Ja
Transparent
Nein
Drehwinkel zentraler Einsatz
Sonstiges
Anzahl der Kaltgerätesteckdosen
6
Farbe
Schwarz
Anzahl der Auslässe
6
Betriebsspannung
220-250 V
Abschaltleistung
10 AIC
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Montagemethode
Tragbar
35 mm DIN-Hutschiene
Material
Kunststoff
Ausstattung:
Überspannungsschutz
LED-Indikator
Ein-/Ausschalter
Schutzart
IP20
Typ
Überspannungsschutz
Besondere Merkmale
Überspannungsschutzgerät mit mehreren Ausgängen, 6 FR-Steckdosen, Schutz für Telefon- und Internetleitung, mit Versicherung für angeschlossene Geräte

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.