Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PSB0673S

Eaton BECO MEMBRAN PS Beer Membranfilterpatrone, PSB06, ≤ 0,65 µm, 30", Code 7, Silikon-O-Ringe

General Specifications

Produktname
Eaton BECO MEMBRAN PS Beer Membranfilterkerze
Katalognummer
PSB0673S
Produkt Länge/Tiefe
762 mm
Produktgewicht
0.93 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR
Zertifikat(e)
Kosher
ISO 9001

Produktspezifikationen

Adaptercode
7
Design
Gefaltet
Rückhalterate
0,65 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
5,0 bar bei 20 °C / 0,3 bar bei 121 °C
Adaptermaterial
Polypropylen
Außenstützkörper Material
Polypropylen
Chemische Beständigkeit
pH 1-14
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polyethersulfon
Dichtungs-/O-Ring-Material
Silikon
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Abscheidetyp
Absolut
Dämpfzyklen
≥100 bei 105 °C in 30 Minuten
Stützschicht/Vliesmaterial
Polypropylen
Filterfläche
2.34 m²
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Remanenzeffizienz
Absolut
Druckhaltetest (Testdruck in psig und Diffusionsrate je 10 Zoll)
0,8 bar (11,6 psig); <= 5 ml/min
Erweiterungsstück
SOE 226 O-Ringe, Doppelbajonett-Adapter m. Speer
Kerzenlänge
30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.