Eaton BECO MEMBRAN H Air-Membranfilterkerze, PTC02, 0,2 µm, 20", Code 7, Silikon-O-Ringe
| Produktname |
Eaton BECO MEMBRAN H Air Membranfilterkerze
|
| Katalognummer |
PTC0272S
|
| Produkt Länge/Tiefe |
508 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
EC 10/2011 FDA 21CFR |
| Zertifikat(e) |
Kosher
ISO 9001 |
| Adaptercode |
7
|
| Design |
Gefaltet
|
| Rückhalterate |
0,2 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
5,0 bar 20 °C / 0,5 bar bei 134 °C
|
| Adaptermaterial |
Polypropylen
|
| Außenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Chemische Beständigkeit |
pH 1-14
|
| Endkappen Material |
Polypropylen
|
| Filtermaterialtyp |
PTFE/Teflon
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
Silikon
|
| Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Abscheidetyp |
Absolut
|
| Dämpfzyklen |
≥150 bei 134 °C in 20 Minuten
|
| Stützschicht/Vliesmaterial |
Polypropylen
|
| Filterfläche |
1.5 m²
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Remanenzeffizienz |
Absolut
|
| Erweiterungsstück |
SOE 226 O-Ringe, Doppelbajonett-Adapter m. Speer
|
| Kerzenlänge |
20
|