Eaton BECOPAD Filterschicht, BECOPAD 580, 8,0 - 10,0 µm, 600 x 615 mm
| Produktname |
Eaton BECOPAD Filterschicht
|
| Katalognummer |
Q2158160
|
| Produkt Länge/Tiefe |
615 mm
|
| Produkthöhe |
3.9 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
FDA 21CFR BfR XXXVI/1 |
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
GMO Kosher |
| Berstfestigkeit nass |
Über 150 kPa
|
| Filtermaterialtyp |
Reine Zellulose
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Glührückstand |
Kleiner als 1 %
|
| Stärke |
3.9 mm
|
| Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
3571 m²
|
| Tiefenfilterschichtentyp |
BECOPAD 580
|
| Rückhalterate |
8,0 – 10,0 µm
|