Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RELAY-MS

Relaiskarte MS-Format

General Specifications

Produktname
Eaton USV-Relaiskarte
Katalognummer
RELAY-MS
UPC
743172038135
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
240 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS-konform
FCC Part 15
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 61000-6-2
IEC/EN 62040-2
EMV: 89/336/EEC und 93/68/EEC
IEC/EN 60950-1 2002
EN 61000-6-3
CE

Spezifikationen für IDSIG-Detektoren

Nennleistung
0 A
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige

Spezifikationen für Einbruchmelder

Zubehör
JA
Kapazität
0 Ah
Nennstrom
0 A

Weitere zusätzliche Spezifikation

Zubehör
JA
Nennstrom
0 A
Ersatzteil
JA
Typ
Relaiskarte

Spezifikationen der Netzwerkrelaiskarte

Zubehör
JA
Kapazität
0 Ah
Kartensteckplatztyp
Minislot
Nennstrom
0 A
Nennleistung
0 A
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Serielle Schnittstelle
DB-9
Ersatzteil
JA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Benutzt mit
5130, 5PX, 9135, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT

Produktspezifikation exportieren

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.