Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RS20FWH
LV fuse holder, 20A,660-690V AC,Screw-on

Eaton Bussmann series Niederspannungs-Sicherungshalter, britischer Standard, 20 A, 660 - 690 V, einpolig, aufschraubbar, Red Spot, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS20FWH
EAN
5027590506779
UPC
051712418812
Produkt Länge/Tiefe
112 mm
Produkthöhe
84 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
225.6 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Modellcode
LV fuse holder, 20A,660-690V AC,Screw-on

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
NITD
NIT

Elektrische Daten

Stromstärkewert
20A
Nennspannung bei AC
660-690 V AC
Nennspannung bei DC
460 V DC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Bolzenanschluss Rückseite, bündig
Ausführung
Red Spot
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.