Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RS32HWH
RED SPOT 32A FRONT CONNECTED WHITE

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 32 A; AC 690 V; BS88/A2; 1P; BS; Frontanschluss; weiß; Sicherungseinsätze TIA AAO H07-660

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS32HWH
EAN
5027590506939
UPC
051712418942
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
103 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
266.7 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Modellcode
RED SPOT 32A FRONT CONNECTED WHITE

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
TIA
AAO

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Nennspannung bei AC
660-690 V AC
Nennspannung bei DC
460 V DC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Frontanschluss
Ausführung
Red Spot
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.