Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RSFB2012
RED SPOT FUSEBANK 20A 660V AC 12 WAY

Sicherungszubehör, Sicherungssockel, Niederspannung, 20 A, AC 660 V, BS, 12-fach RS200, vollständig berührungsgeschützt, Sicherungseinsätze TF DD M09-660

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RSFB2012
EAN
5996516025420
UPC
051712419178
Produkt Länge/Tiefe
224 mm
Produkthöhe
595 mm
Produktbreite
164 mm
Produktgewicht
1809 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Modellcode
RED SPOT FUSEBANK 20A 660V AC 12 WAY

Elektrische Daten

Stromstärkewert
20A

Produktspezifikationen

Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.