Sicherungssockel, Niederspannung, 20 A, AC 660 V, BS, 12-polig, weiß
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
RSFB2012WHI
|
| EAN |
5027590321242
|
| Produkt Länge/Tiefe |
224 mm
|
| Produkthöhe |
595 mm
|
| Produktbreite |
164 mm
|
| Produktgewicht |
1830 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
|
| Stromstärkewert |
20A
|
| Polzahl |
1-polig
|