Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RSL63P
1000V GE FUSEHOLDER REAR WIRE

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; superflink; 63 A; AC 1200 V; DC 750 V; 1P; BS; Anschluss über rückwärtigen Bolzen; Einschraub-Sicherungseinsatz TSC TAC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RSL63P
EAN
5996516025543
UPC
051712419307
Produkt Länge/Tiefe
162 mm
Produkthöhe
157 mm
Produktbreite
41 mm
Produktgewicht
619 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Modellcode
1000V GE FUSEHOLDER REAR WIRE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A

Produktspezifikationen

Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.