Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

S322

Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover, Sheet steel, Surface mount, Two-gang, For flush general use snap switches with square handles

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover
Catalog Number
S322
UPC
782274609508
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
4.63 in
Product Width
0.22 in
Product Weight
0.09 lb

Produktspezifikationen

Used with
For flush general use snap switches with square handles
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Sheet steel
Mounting method
Surface
Number of gangs
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.