Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC32PGN

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, Gegenbolzen angeschlossen, grünes, Sicherungseinsatz NSD, BS88-2, Zubehör optional Kupfereinsätze, verriegelbare Einsätze und Adapterträger

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SC32PGN
EAN
5027590156622
UPC
051712419499
Produkt Länge/Tiefe
87 mm
Produkthöhe
81 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
118.8 g
Einhaltung(en)
CE

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
NSD

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Nennspannung bei AC
550 V AC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Back stud connected
Ausführung
Safeclip
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren