Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SCT60102

Eaton Crouse-Hinds series CEAG SCT rotary control switch, 16A, 0 - I, 400 Vac, 90°, Used with CEAG GHG43 series control stations

General Specifications

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series CEAG SCT rotary control switch
Catalog Number
SCT60102
EAN
4251958107426
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
45 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.15 kg

Produktspezifikationen

Used with
CEAG GHG43 series control stations
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
Legend plate inscription
0 - I
Type
90°
Voltage rating
400 Vac
Input Current
16 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.