Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SD3-D
NH3 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Eaton Bussmann Serie - Schraube für NH-Sockel, 690V, 630A, Ohne Anzeige, Kleinspannung, Silber, Thermoplastkörper

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
SD3-D
EAN
5027590589413
UPC
051712371483
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
239 mm
Produktbreite
88 mm
Produktgewicht
577 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Modellcode
NH3 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Elektrische Daten

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Material
Thermoplastkörper
Montageart
Schraube
aufschraubbar
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren