Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SDL-3
Neutral Link 3# SILVER

Eaton Bussmann series NH bases neutral link, 690V, 630A, Non Indicating, Silver

General Specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH solid link
Catalog Number
SDL-3
EAN
5027590321976
UPC
051712486002
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
70 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
358.667 g
Compliances
Contact factory
Model Code
Neutral Link 3# SILVER

Elektrische Daten

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.