Sicherungsunterteil, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC
| Produktname |
Eaton Bussmann Series – 1-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
|
| Katalognummer |
SFRD27
|
| EAN |
5027590510905
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
22 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
99.6 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 |
| Modellcode |
FUSE-BASE D1 E27 1POL DIN RAIL
|
| Geeignet für |
DII
|
| Stromstärkewert |
27 A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungsgröße |
DII
|
| Polzahl |
Einpol
|