Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SFRD33
FUSE-BASE D3 E33 1POL DIN RAIL

Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, D3, IEC, Schienenmontage, geeigneter Draht 2,5 - 25 mm2

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series – 1-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Katalognummer
SFRD33
EAN
5027590510912
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
90 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Modellcode
FUSE-BASE D3 E33 1POL DIN RAIL

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Geeignet für
DIII

Elektrische Daten

Stromstärkewert
33 A
Betriebsspannung
500 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsgröße
DIII
Polzahl
Einpolig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.