Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SG2

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC self-retaining gasket, PVC, Steel ring, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC self-retaining gasket
Catalog Number
SG2
UPC
784564220028
Product Length/Depth
1.33 in
Product Height
0.19 in
Product Width
1.33 in
Product Weight
0.02 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
PVC
Conduit type
Rigid/IMC
Ring material
Steel
Trade size
3/4 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.