Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SMD20
STREET LIGHTING FUSE >20A 415V

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 20 A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
SMD20
EAN
5027590511018
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
16 mm
Produktbreite
16 mm
Produktgewicht
12.1 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Modellcode
STREET LIGHTING FUSE >20A 415V

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
10 kA
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
SMD
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
2 W
Anschlusstechnik
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
zylindrisch
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Straßenbeleuchtungs-Abschaltungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.