SmartRack 48 HE Deep Extra-Wide Rackgehäuse, mit Türen und Seitenwänden
| Produktname |
Eaton Tripp Lite Baureihe SmartRack Baugruppenträger-Gehäuse
|
| Katalognummer |
SR48UBDPWD8
|
| UPC |
037332289452
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48.5 in
|
| Produkthöhe |
89 in
|
| Produktbreite |
31.5 in
|
| Produktgewicht |
411 lb
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS UKCA |
| Zertifikat(e) |
UL 62368-1
CSA Std. C22.2 |
| Farbe |
Schwarz
|
| Belastungskapazität (dynamisch) |
2250 lb
|
| Belastungskapazität (statisch) |
3500 lb
|
| Material |
Kaltgewalzter Stahl mit pulverbeschichteter Oberfläche
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Verpackungsinhalt |
(50) M6 cage nuts
Owner's manual SR48UBDPWD8 48U Server Rack (4) Side panel locks (4) Side panels (2) Keys (50) M6 screws (50) M6 washers |
| Produktmerkmale |
Pre-Installed Casters
Locking Extra Wide Leveling Feet |
| Rack-Tiefe |
Tief
|
| Produkthighlights |
Doors and side panels lock securely to help prevent damage, tampering or theft
Maximum capacity: 3500 lb. (1361 kg) stationary, 2250 lb. (1021 kg) rolling load 46 in. depth designed to accommodate servers and other larger equipment Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow Ships fully assembled for quick deployment on pre-installed casters and levelers 5-year limited warranty (Worldwide) |
| Rackhöhe |
48U
|
| Maximale Gerätetiefe |
46 Inch
|
| Anzahl vertikaler Montageschienen |
4
|
| Leitungseinführung/-ausgang |
Cable access holes in roof. Open bottom.
|
| Minimale Gerätetiefe |
4 in
|
| Tragkraft dynamisch |
2250 lb
|
| Erdung – Einzelheiten |
Erdungsdrähte an den vorderen und hinteren Türen
|
| Gewichtskapazität – stationär |
3500 Pound
|
| Konstruktionsmaterial |
Cold-rolled steel with powder-coated finish
|
| Modul-Rack-Typ |
Gehäuse
|