SmartRack 48 HE Standard-Depth Extra-Wide Rackgehäuse, mit Türen und Seitenwänden
| Produktname |
Eaton Tripp Lite Baureihe SmartRack Baugruppenträger-Gehäuse
|
| Katalognummer |
SR48UBWD8
|
| UPC |
037332289476
|
| Produkt Länge/Tiefe |
43 in
|
| Produkthöhe |
89 in
|
| Produktbreite |
31.5 in
|
| Produktgewicht |
393.72 lb
|
| Einhaltung(en) |
UKCA
CE-Kennzeichnung RoHS |
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2
UL 62368-1 |
| Farbe |
Schwarz
|
| Belastungskapazität (dynamisch) |
2250 lb
|
| Belastungskapazität (statisch) |
3500 lb
|
| Material |
Kaltgewalzter Stahl mit pulverbeschichteter Oberfläche
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Verpackungsinhalt |
SR48UBWD8 48U Server Rack
(2) Keys (4) Side panels (4) Side panel locks (50) M6 washers (50) M6 cage nuts (50) M6 screws Owner's manual |
| Produktmerkmale |
Locking
Extra Wide Pre-Installed Casters |
| Rack-Tiefe |
Standard
|
| Produkthighlights |
Doors and side panels lock securely to help prevent damage, tampering or theft
Provides physical equipment and media security needed for PCI DSS compliance 5-year limited warranty (Worldwide) Ships fully assembled for quick deployment on pre-installed casters and levelers Maximum capacity: 3500 lb. (1588 kg) stationary, 2250 lb. (1021 kg) rolling load Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow |
| Rackhöhe |
48U
|
| Maximale Gerätetiefe |
37 Inch
|
| Anzahl vertikaler Montageschienen |
4
|
| Leitungseinführung/-ausgang |
Cable access holes in roof. Open bottom.
|
| Minimale Gerätetiefe |
4 in
|
| Tragkraft dynamisch |
2250 lb
|
| Erdung – Einzelheiten |
Türrahmen für Vorder- und Hintertüren
|
| Gewichtskapazität – stationär |
3500 Pound
|
| Konstruktionsmaterial |
Cold-rolled steel with powder-coated finish
|
| Modul-Rack-Typ |
Gehäuse
|