Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SRLADDERATTACH

SmartRack Hardware Kit - Verbindet SRCABLELADDER mit einer Wand oder einem Open Frame Rack

General Specifications

Produktname
Eaton Tripp Lite series SmartRack cable ladder
Katalognummer
SRLADDERATTACH
UPC
037332150646
Produkt Länge/Tiefe
2.76 in
Produkthöhe
1.38 in
Produktbreite
20.67 in
Produktgewicht
2 lb
Einhaltung(en)
EIA-310-E
RoHS

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelmanagement, Zubehör
Farbe
Schwarz
Produkthighlights
All hardware needed is included
Can attach parallel or perpendicular
Allows overhead cable ladder to attach to 2-post or 4-post racks and terminate on the wall

Produktspezifikation exportieren