Eaton Modell 53 BTX-Siebkorbfilter bis 4 Zoll, Duplex, 3 #53 BTX 125#FF CI W/ TEFLONSITZE, Guss, Gusseisen, 13,8 bar, ANSI-Flansch 3
| Produktname |
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
|
| Katalognummer |
ST053030AF46TS
|
| Produkt Länge/Tiefe |
578 mm
|
| Produkthöhe |
457 mm
|
| Produktbreite |
343 mm
|
| Produktgewicht |
129 kg
|
| Zertifikat(e) |
CRN Stamp
ABS |
| Konfiguration |
Duplex-Sieb
|
| Herstellerungsstil |
Guss
|
| Anzahl der Körbe |
2
|
| Dichtungsmaterial |
NBR
|
| Konstruktionsdruck – max. |
13.8 bar
|
| Anschlussart (Eing./Ausg.) |
ANSI-Flansch
|
| Material |
Gusseisen
|
| Anschlussgröße (Einlass/Auslass) |
3"
|