Eaton Modell 72-Siebkorbfilter, Simplex, 1 #72 150#THD SS STD, Guss, Edelstahl, 13,8 bar, DIN-Flansch 1
| Produktname |
Eaton Modell 72 Siebkorbfilter
|
| Katalognummer |
ST0720100T2C
|
| Produkt Länge/Tiefe |
102 mm
|
| Produkthöhe |
213 mm
|
| Produktbreite |
137 mm
|
| Produktgewicht |
3 kg
|
| Zertifikat(e) |
CRN Stamp
ABS |
| Konfiguration |
Simplexsieb
|
| Anschlussart (Einlass/Auslass) |
DIN-Flansch
|
| Herstellerungsstil |
Guss
|
| Anzahl der Körbe |
1
|
| Dichtungsmaterial |
Viton
|
| Anschlussgröße (Einlass/Auslass) |
1"
|
| Konstruktionsdruck – max. |
13.8 bar
|
| Material |
Edelstahl
|