Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ST0720800R2C

Eaton Modell 72-Siebkorbfilter, Simplex, 8 #72 150#RF SS, Guss, Edelstahl, 13,8 bar, DIN-Flansch 8

General Specifications

Produktname
Eaton Modell 72 Siebkorbfilter
Katalognummer
ST0720800R2C
Produkt Länge/Tiefe
273 mm
Produkthöhe
1029 mm
Produktbreite
686 mm
Produktgewicht
249 kg
Zertifikat(e)
CRN Stamp
ABS

Produktspezifikationen

Konfiguration
Simplexsieb
Anschlussart (Eing./Ausg.)
DIN-Flansch
Herstellerungsstil
Guss
Anzahl der Körbe
1
Dichtungsmaterial
Viton
Anschlussgröße (Einlass/Auslass)
8"
Konstruktionsdruck – max.
13.8 bar
Material
Edelstahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.