Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

STAG 11

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Aluminum, 5"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STAG 11
UPC
784731101150
Product Length/Depth
6.88 in
Product Height
2.94 in
Product Width
6.88 in
Product Weight
3.25 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Aluminum
Trade size
5"

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.