Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

STBPS151208

Eaton Crouse-Hinds series STB enclosure, 400A, 15" x 12" x 8" enclosure size, 145 mm horizontal fixing center, Painted mild steel, 690 Vac/Vdc

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STB enclosure
Catalog Number
STBPS151208
EAN
3066227675288
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
150 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
1.59 kg

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3S
6
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
400A
Voltage rating
690 Vac/Vdc
Enclosure size
15" x 12" x 8"
Material
Painted mild steel
Fixing center horizontal
145 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.