Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 32 A, 240 V AC, 12 x 47 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
STD32
|
| EAN |
5027590512633
|
| UPC |
051712844680
|
| Produkt Länge/Tiefe |
47 mm
|
| Produkthöhe |
12 mm
|
| Produktbreite |
13 mm
|
| Produktgewicht |
11 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Modellcode |
32AMP 240V AC INDUSTRIAL CARTON QTY. 20
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
M4
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
35 mm
|
| Ausschaltvermögen |
33 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
33 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
240 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
STD
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
33 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
2.4 W
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Konstruktion |
BS88
|
| Baugröße |
Sonstige
|
| Sicherungsform |
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC
|
| Betriebsspannung |
240 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Straßenbeleuchtungs-Abschaltungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|