Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

STG 10

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Zinc, 4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STG 10
UPC
784731101020
Product Length/Depth
5.49 in
Product Height
5.49 in
Product Width
3.06 in
Product Weight
3.23 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
4"

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.