Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

STG 5

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Zinc, 1-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STG 5
UPC
784731100979
Product Length/Depth
2.74 in
Product Height
2.74 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
1-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.