Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

STTBA 5

Eaton Crouse-Hinds series Myers through bulkhead fitting, Aluminum, 1-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers through bulkhead fitting
Catalog Number
STTBA 5
UPC
784731100856
Product Length/Depth
2.74 in
Product Height
1.72 in
Product Width
2.74 in
Product Weight
0.5 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Aluminum
Trade size
1-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.