Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

STW-NA

Eaton Wheelock Exceder strobe, xenon, wall, white, no lettering, amber lens, indoor

Ersatzoptionen:

General Specifications

Product Name
Eaton Wheelock Exceder strobe
Catalog Number
STW-NA
UPC
786697277825
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
5.24 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
Not Applicable

Produktspezifikationen

Compliance and standards
UL
ULC
Mounting Method
Wall
Housing color
White
Housing material
Plastic
Lens color
Amber
Lens material
Lexan
Lamp type
Xenon
Current draw (DC)
0.057/0.070/ 0.085/0.135/0.163/0.182/0.205/0.253
Lettering
No lettering
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
19 cd
30 cd
75 cd
95 cd
110 cd
135 cd
185 cd
Voltage
24 V
12 V

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.