Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

T25

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, T shape, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
T25
UPC
784564140425
Product Length/Depth
5.4 in
Product Height
1.64 in
Product Width
1.53 in
Product Weight
0.4 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Shape
T

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.