Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TAC25
25A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
TAC25
EAN
5027590512831
UPC
051712392761
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
105.5 g
Zertifikat(e)
BS 2692-1
Modellcode
25A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
1200 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.