Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TD2-IP20
Modellcode: NH2 IP20 Triple Pole Protection kit

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH IP-Schutz-Kit, Dreipolig, 400 A, NH2, IP20, Sicherungshalter, 690 V a.c., NH2, Ausgestattet mit Abdeckungen, Sicherungsabdeckungen, Phasensperren und Sammelschienen, IP20

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series Niederspannung NH IP-Schutzset
Katalognummer
TD2-IP20
UPC
051712371728
Produkt Länge/Tiefe
223 mm
Produkthöhe
79 mm
Produktbreite
188 mm
Produktgewicht
648 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60269-1
Modellcode
NH2 IP20 Triple Pole Protection kit

Electrical data

Betriebsspannung
690 V

Product specifications

Polzahl
3-polig
Schutzart
IP20
Ausstattung:
Abdeckungen, Sicherungsabdeckungen, Phasentrenner und Koppelbrücken

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.