Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TFD27
FUSE-BASE D1 E16 3POL 25A 500V

Eaton Bussmann Serie dreipoliger D0-Niederspannungs-Sicherungssockel, 500V, 25A, Sicherungszubehör, 3-polig, Schraubbefestigung, Porzellan

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series – 3-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Katalognummer
TFD27
EAN
5027590513777
UPC
051712831116
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
383.5 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Modellcode
FUSE-BASE D1 E16 3POL 25A 500V

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Geeignet für
DII

Elektrische Daten

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
500 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsgröße
DII
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.