Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TFP200
200AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 200 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TFP200
EAN
5027590513920
UPC
051712485265
Produkt Länge/Tiefe
111 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
34 mm
Produktgewicht
201.4 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
Modellcode
200AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
200 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A4
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
93.7 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
350 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
TFP
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
94 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/A4
Baugröße
A4
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Menge
10
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.