Sicherungsunterteil, Niederspannung, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC, Click-On-Montage, geeigneter Draht 1,5 - 4 mm2, M4 o/p-Klemme, M4 i/p-Klemme
| Produktname |
Eaton Bussmann Series – 3-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
|
| Katalognummer |
TFRN01-B
|
| EAN |
5027590514033
|
| Produkt Länge/Tiefe |
53 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
80.8 mm
|
| Produktgewicht |
240 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 |
| Modellcode |
16 A, AC 400 V ,click-on mount LV Fuse
|
| Geeignet für |
D01
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Betriebsspannung |
400 V
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungsgröße |
D01
|
| Polzahl |
3-polig
|